製品の公開
Excis LED
Excis LED
Excis LED
    Fagerhult

    Excis LED

    Google翻訳”,
    説明:

    Excisは、VDE 0710-13規格に基づくボール保護認証を取得したスポーツセンター向けに開発されました。様々なルーメンパッケージが用意されており、高い位置からでも眩しさのない良好な光を提供します。

    本体は白色エナメル塗装アルミニウム製(RAL 9016)。外側のエンドキャップはポリカーボネート製。


    主な特徴:
    ルーメン:6200lm、6300lm、6500lm、6600lm、11000lm、11200lm、11600lm、11800lm、19800lm、19900lm、20100lm、20300lm、20500lm、20900lm
    色温度:3000K、4000K
    配光:中ビーム、広ビーム、非対称
    電圧:220~240V
    CRI: 80
    IP: 20
    IK: 08
    標準色:白
    利用可能な照明制御方式:DALI/位相パルス

    仕様
    • Specification

      Dimension: 94, 324, 1156
      Weight: 9.000 kg, 9 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Surface mounted, tube fitting, wire or adjustable ceiling bracket.

      Louvre
      Optical line prism that gives glare-free light at the relevant angles.

      Optics

    技術仕様
    • Unique refExcis
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-07
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け