製品の公開
Globia Flow
Globia Flow
Globia Flow
Globia Flow
    Fagerhult

    Globia Flow

    Google翻訳”,
    説明:

    全方向光と集光光の組み合わせで、より親密な照明を演出する2サイズのインテリア照明です。集光範囲が可変なので、ラウンジエリア、受付デスクの上、エントランスなどに最適です。

    天井カップは白または黒のABS樹脂製。照明ソケットは白(RAL 9016 G7)または黒(RAL 9005 G7)。光沢のあるオパールガラス製の楕円形拡散板は、下部に開口部があります。
    布コード(Ø 250 ~ 300 mm、2.0 m)が付属します。


    主な特徴:
    ルーメン: 2700lm、2750lm、2800lm、2850lm
    色温度: 3000K、4000K
    配光:直接/間接、円形ビーム
    電圧: 220-240V
    演色評価数: 80
    IP: 20
    私K:
    標準色:黒、白
    利用可能な照明制御: DALI/位相パルス

    仕様
    • Specification

      Dimension: 300, 341, | 250, 341,
      Weight: 2.500 kg, 1.800 kg, 1.700 kg, 2.600 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Two-point suspension c.t.c 70 mm or track assembly in Control track.

      Louvre


      Optics

    技術仕様
    • Unique refGlobia_Flow
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-25
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント