製品の公開
Pleiad G4 168 Surface mounted
Pleiad G4 168 Surface mounted
Pleiad G4 168 Surface mounted
    Fagerhult

    Pleiad G4 168 Surface mounted

    Google翻訳”,
    表面実装ケーブル用の統合オプションを備えた表面実装ダウンライト。いくつかのリフレクターと配光オプションで利用できます。白のアルミニウムランプ本体(RAL9016)。白いプラスチック(PA)の取り付けセクション。主な機能:ルーメン:1000lm、1250lm、1500lm、1750lm、2000lm、2250lm、2500lm、2750lm、3000lm、3500lm、3750lm、3250lm色温度:3000K、4000K光分散:ミディアムビーム、ワイドビーム電圧:220-240V CRI:80 、90 IP:20標準色:白使用可能な光制御:DaliPhasePulseControl
    仕様
    • Dimension: 168 mm Diameter, 154 mm Height
      Weight: 0.5 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Installation
      Surface mounted installation. Installation section with two securing holes.

    技術仕様
    • Unique refPleiad-G4-168-Surface-mounted
    • コレクションセットIndoor
    • コレクションSurface mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_85
    • Uniclass2015詳細Surface luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    アジア 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ 北米 アフリカ
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
    類似製品