製品の公開
Notor recessed LED Opal dropped
Fagerhult

Notor recessed LED Opal dropped

Google翻訳”,
すべてのタイプの吊り天井用の埋め込み式ランプ。オパールルーバーは吊り天井の表面を下げ、天井に周囲光を作り出します。単一または連続インストール。天然の陽極酸化された押し出しアルミニウムまたは白いエナメルを塗られたルミネアボディ(RAL9016)。継続的な設置により、Lカップリングを介しても途切れのない光のラインが実現されます。主な機能ルーメン:1000lm、1500lm、2000lm、3000lm、3500lm、4000lm、6000lm色温度:3000K、4000K光の分配:直流電圧:230V CRI:80 IP:20標準色:陽極酸化および白色使用可能な光制御:DALI位相パルス
仕様
  • Dimensions: Heigh 114mm, Width 80mm, Length 600-2400mm Weight: 1.9kg, 3.5kg, 3.7kg & 7.4kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Luminaire for mounted in ventilated or unventilated suspended ceilings. Installed in suspended ceilings with visible T-bars, VTB (15 or 24 mm) or one-piece suspended ceilings. Accessories available for installation in a concealed T-bar structure (HB) with symmetrically positioned panels. Louvre: Opal – plate in frosted acrylic (PMMA). The louvre hangs down 10 mm from the ceiling and provides ambient luminance to ceiling and wall.
技術仕様
  • Unique refNotor-recessed-LED-opal-dropped
  • コレクションセットIndoor
  • コレクションRecessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアクリル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001959
  • ETIM 名LED-lamp/Multi-LED
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_46
  • Uniclass2015詳細Light-emitting diode (LED) luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

アジア 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ 北米 アフリカ