製品の公開
Hero Wide Beam
Hero Wide Beam
Hero Wide Beam
Hero Wide Beam
Hero Wide Beam
Hero Wide Beam
    Fagerhult

    Hero Wide Beam

    Google翻訳”,
    説明:

    VDE 0710-13規格に準拠したボール保護認証を取得しており、産業施設やスポーツセンター向けに開発されました。様々なルーメンパッケージが用意されており、グレアフリー設計で、高い位置からでも良好でグレアのない光を提供します。

    照明器具本体は鋳造アルミニウム(RAL 9005)製。ルーバーフレームは塗装鋼板製。照明器具本体側面に圧力バランス弁を内蔵。


    主な特徴:
    ルーメン:11500lm、12000lm、15000lm、16000lm、18500lm、19500lm
    色温度:4000K
    配光:広角ビーム
    電圧:220~240V
    CRI: 80
    IP: 65、66
    IK: 08、04、10、07
    標準色:ブラック
    利用可能な照明制御:DALI、e-Sense Moveハイベイオープンエリア、オーガニックレスポンスハイベイオープンエリア

    仕様
    • Specification

      Dimension: 87, 307, 498 | 102, 307, 589
      Weight: 7.3 kg, 7.300 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Flush-mounted, surface-mounted tandem bracket, tube bracket, wire bracket, adjustable ceiling/wall bracket and recess frame. Installation accessories are ordered separately, see accessories.

      Louvre
      Tempered protective glass or PMMA for higher IK classification.

      Optics

    技術仕様
    • Unique refHero_Wide_Beam
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-03
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け