製品の公開
Induflex
Induflex
Induflex
    Fagerhult

    Induflex

    Google翻訳”,
    説明:

    最適なグレア低減のためのアクリルレンズを備えたアルミニウム亜鉛の信頼性が高く強力な照明器具。狭い、中程度、または広いビーム配光。

    アル亜鉛のランプフレームと鋳造金属のエンドピース。


    主な機能:
    ルーメン:16700lm、17100lm、17200lm、20900lm、21500lm
    色温度:4000K
    配光:ワイドビーム、ミディアムビーム、ナロービーム
    電圧:220-240V
    CRI:80
    IP:23
    IK:
    標準色:
    利用可能な光制御:DALI/位相パルス

    仕様
    • Specification

      Dimension: 68, 104, 1376 | 68, 104, 1668
      Weight: 3.7 kg, 4.4 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection: Fixed connection in middle

      Installation
      Surface mounted or suspended via the integrated bracket. Installation via tube, chain pendent and wall, see accessories.

      Louvre


      Optics

    技術仕様
    • Unique refInduflex
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-03
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

    類似製品