製品の公開
Induflex Sport
Fagerhult

Induflex Sport

Google翻訳”,
説明:

弊社の信頼性が高く強力な照明器具 Induflex Sport には、VDE 0710-13 に準拠したボール保護認定バージョンと IK08 バージョンの 2 つのバージョンがあります。Induflex Sport は、あらゆるタイプのスポーツ用途に最適なソリューションです。長寿命、低消費電力、優れた照明性能を備えており、照明器具のメンテナンスやサービス アクセスが困難であったり、運用中断に多大なコストがかかるような場所に最適です。

照明器具フレームはアルミ亜鉛製、端部は鋳金属製。VDE 0710-13/IK03 または IK08。


主な特徴:
ルーメン: 16700lm、17100lm、20900lm、21500lm
色温度: 4000K
配光: ミディアムビーム、ワイドビーム
電圧: 220-240V
演色性: 80
IP: 23
私K:
標準色:
利用可能な照明制御: DALI/位相パルス

仕様
  • Specification

    Dimension: 74, 110, 1376 | 74, 100, 1668
    Weight: 4 kg, 4.7 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10
    Tilt:
    Turn:


    Connection:

    Installation
    Surface mounted.

    Louvre


    Optics

技術仕様
  • Unique refInduflex_Sport
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-02
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

類似製品