製品の公開
Streamer X
Streamer X
    Fagerhult

    Streamer X

    Google翻訳”,
    説明:

    Streamer Xは、屋内用途向けの効率的でダイナミックなトラックマウント型スポットライトです。新開発のモジュール式設計により、必要に応じてLEDモジュールを簡単に交換でき、柔軟性と長期的な耐久性が向上しています。

    アルミニウム製の照明器具ハウジングは、99%使用済みリサイクル素材で作られています。
    白色(RAL 9016)または黒色(RAL 9017)の構造ラッカー塗装。
    360度回転可能、90度傾斜可能。


    主な特徴:
    ルーメン:3200lm、3300lm
    色温度:3000 BBBLK
    配光:狭角ビーム、中角ビーム、広角ビーム、超広角ビーム、壁面照射
    電圧:220~240V
    CRI: 90
    IP: 20
    IK:
    標準色:白
    利用可能な照明制御:オン/オフ

    仕様
    • Specification

      Dimension: 85, 124, 85, 162
      Weight: 0.5 kg
      SDCM: 2
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Luminaire for installation in Lighting Track Pro (on/off, Casambi or OR) 3-phase track, or Control Track Dual (DALI).The adapter locks mechanically to the track with a knob. Phase 1, 2 or 3 can then be selected with the phase selector knob.For detailed information, see the installation instructions.

      Louvre


      Optics

    技術仕様
    • Unique refStreamer_X
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-24
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

    類似製品