製品の公開
Pleiad G4 125
Pleiad G4 125
Pleiad G4 125
    Fagerhult

    Pleiad G4 125

    Google翻訳”,

    優れた技術的照明特性を備えた効率的なダウンライト。いくつかの発光フラックス、反射器オプション、および分配角度から選択します。

    鋳造アルミニウムのルミネアボディ。ホワイトアルミニウム(RAL9003)の目に見えるリフレクターリング。

    主な機能

    ルーメン:800lm、900lm、1000lm、1100lm、1200lm、1300lm、1600lm、1700lm、1800lm、1900lm、2000lm
    色温度:3000K&4000K
    軽い分散:ミディアムビームとワイドビーム
    電圧:230V
    CRI:80&90
    IP:吊り天井の下のIP 44、吊り天井の上のIP20。
    標準色:白
    利用可能な光制御:DALI/位相パルス

    仕様
    • Dimensions: 143 mm Diameter, 98 mm Height

      Weight: 0.3 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: Ensto 3-way male, Ensto 5-way male, Wago Winsta 3-way male, Wieland GST18i3 3-way male, Wieland GST18i5 5-way male

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    技術仕様
    • Unique refPleiad-G4-125
    • コレクションセットIndoor
    • コレクションRecessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
    • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    アジア 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ 北米 アフリカ