製品の公開
Line Up
Line Up
Line Up
Line Up
Line Up
    Fagerhult

    Line Up

    Google翻訳”,
    説明:

    小売環境の大きな壁をバランスよく照らす、広範囲に光を分散する直線型の傾斜可能な照明器具です。

    白 (RAL 9016) または黒 (RAL 9005) の構造化ラッカーのフレーム。


    主な特徴:
    ルーメン: 4250lm、4350lm、4950lm、5100lm
    色温度: 3000 BBBLK、4000 BBBLK
    配光:
    電圧: 220-240V
    演色評価数: 90
    IP: 20
    私K:
    標準色: 白、黒
    利用可能なライトコントロール: オン/オフ、e-Sense Stageイントラックドライバー

    仕様
    • Specification

      Dimension: 98, 48, 1235
      Weight: 1.9 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 50000/10, 100000/10
      Tilt: 70
      Turn:


      Connection:

      Installation
      3-phase lighting track, Lighting Track Pro.

      Louvre
      Linear, extruded lens for wide light distribution.

      Optics

    技術仕様
    • Unique refLine_Up
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-17
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

    類似製品