製品の公開
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
    Fagerhult

    Multilume Re:Think Delta

    Google翻訳”,
    説明:

    持続可能性を重視した、埋め込み型オフィス照明器具。本体はソリッドボード製。天井への設置は、露出したTバー(VTB)で行います。デルタルーバーにより、効率的で最適な照明環境を実現します。

    ソリッドボード製の照明器具本体。硬質再生紙素材を使用。表面は白色(RAL 9016)。


    主な特徴:
    ルーメン:1900lm、3700lm、3800lm、4100lm、4400lm
    色温度:4000K、3000K
    光の分布:直接
    電圧:220~240V
    CRI: 80
    IP: 20
    IK:
    標準色:白
    利用可能な光制御:有機応答、DALI/位相パルス、DALI

    仕様
    • Specification

      Dimension: 27, 595, 595 | 27, 295, 595 | 27, 295, 1195
      Weight: 2.8 kg, 2.7 kg, 1.7 kg, 1.8 kg, 2.5 kg, 3.4 kg, 3.5 kg, 2.9 kg, 3.6 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Recessed in suspended ceilings with visible T-bars, VTB 24 mm. Unventilated or ventilated building elements.

      Louvre
      Delta – microprism louvre in UV stabil polystyrene.

      Optics

    技術仕様
    • Unique refMultilume_ReThink_Delta
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-02
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け