製品の公開
Notor 65 Beta Opti
Notor 65 Beta Opti
Notor 65 Beta Opti
Notor 65 Beta Opti
    Fagerhult

    Notor 65 Beta Opti

    Google翻訳”,
    直接または直接/間接光を備えた吊り下げ式または天井取り付け式の作業用照明器具。 Beta Optiルーバーは、高効率と最適な照明の快適さを提供します。単一または連続インストール。ホワイト(RAL 9016)または天然の陽極酸化された押し出しアルミニウム仕上げでエナメルを塗られたルミネアボディ。間接光は、幅の広いビームを生成し、ダストカバーとして機能するオパールフィルムで覆われています。エンドキャップはスタート/シングルランプに含まれています。主な機能ルーメン:2200lm、3500lm、4000lm、4500lm、4800lm、5800lm、6000lm、7000lm、9000lm、9600lm、11500lm、12000lm色温度:3000K、4000K光の分配:直接および直接/間接電圧:220-240 CRI:80 IP :20標準色:陽極酸化および白色利用可能な光制御:位相パルス、DALICLO、e-Sense ActiLume、e-Sense Organic
    仕様
    • Dimensions: Heigh 65mm, Width 65mm, Length 1200-2400mm Weight: 3kg & 6kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Single or continuous installation via wire suspension or surface mounted. Installation via wire suspension requires wire brackets which provide flexible c/c, see accessories. Can also be wall mounted with special brackets, see Accessories. Louvre: Beta Opti – double parabolic reflector louvre with satin matt metallised aluminium side and cross-blades with an integrated opal film that minimises the risk of uncomfortable glare from the diodes
    技術仕様
    • Unique refNotor-65-Beta-Opti
    • コレクションセットIndoor
    • コレクションPendant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-10-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    アジア 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ 北米 アフリカ
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
    類似製品