製品の公開
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
    Fagerhult

    Notor 65 Opal

    Google翻訳”,
    オパールルーバーを介してのみ直接光で吊り下げまたは天井に取り付けられています。単一または連続インストール。白(RAL 9016)または黒(RAL 9005)でエナメルを塗られたルミネア本体、または天然の陽極酸化された押し出しアルミニウム仕上げ。主な機能ルーメン:1600lm、2500lm、および5000lm色温度:3000Kおよび4000K光の分配:直接電圧:230V CRI:80 IP:20標準色:陽極酸化、白黒利用可能な光制御:DALI位相パルスおよびe-Sense Organic
    仕様
    • Dimensions: Heigh 65mm, Width 65mm, Length 400-2400mm Weight: 2kg, 2.5kg, 3kg & 6kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Single or continuous installation via wire suspension or surface mounted. Installation via wire suspension requires wire brackets which provide flexible c/c, see accessories. Can also be wall mounted with special brackets, see Accessories. Louvre: Opal – plate in frosted acrylic (PMMA).
    技術仕様
    • Unique refNotor-65-Opal
    • コレクションセットIndoor
    • コレクションPendant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-10-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    アジア 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ 北米 アフリカ
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
    類似製品