製品の公開
Pleiad G4 70
Pleiad G4 70
Pleiad G4 70
    Fagerhult

    Pleiad G4 70

    Google翻訳”,

    換気されていない、または換気された吊り天井への埋め込み式取り付け。バラストと取り付けクリップを分離して、工具を使わずに簡単に取り付けられるように標準装備されています。柔らかいタイルの天井に取り付ける場合は、アセンブリプレートを使用する必要があります。アクセサリを参照してください。詳細については、インストール手順を参照してください。

    鋳造アルミニウムのルミネアボディ。白(RAL 9003)アルミニウムの目に見えるリフレクターリング。
    黒のリフレクターには、黒のリフレクターリング(RAL 9005)もあります。

    主な機能:
    ルーメン:1000lm、1250lm、500lm、750lm
    色温度:3000K、4000K、2700K
    軽いディスチューブ:ナロー、ミディアム
    電圧:220-240V
    CRI:80、90、95
    IP:44
    標準色:白、黒
    利用可能なライトコントロール:DaliPhasePulseControl

    仕様
    • Dimension: 82 mm Diameter, 104 mm Height
      Weight: 0.3 kg 
      SDCM: 3, 2
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: ConnectionCableWithPlug

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    技術仕様
    • Unique refPleiad-G4-70
    • コレクションセットIndoor
    • コレクションRecessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
    • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    アジア 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ 北米 アフリカ
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
    類似製品