製品の公開
Pleiad G4 Flex
Fagerhult

Pleiad G4 Flex

Google翻訳”,
非常に優れた技術的照明特性を備えた小さなダウンライト。高い色再現性を備えた2つの異なる発光フラックス。回転可能355º、傾斜45º。鋳造のルミネアボディ、ホワイトアルミニウム(RAL9003)。ホワイトアルミニウム(RAL9003)の目に見えるリフレクターリング。主な機能:ルーメン:750lm、1000lm、1250lm、1500lm色温度:3000K、4000K光の分配:ナロービーム、ミディアムビーム電圧:220-240V CRI:80、90 IP:20標準色:白使用可能な光制御:DaliPhasePulseControl
仕様
  • Dimension: 122 mm Diameter, 110 mm Height
    Weight: 0.4 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10

    Connection: ConnectionCableWithPlug

    Installation
    Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

技術仕様
  • Unique refPleiad-G4-Flex
  • コレクションセットIndoor
  • コレクションRecessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアクリル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名Luminaires
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
  • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

アジア 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ 北米 アフリカ
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
類似製品