製品の公開
Pleiad G4 Robust
Fagerhult

Pleiad G4 Robust

Google翻訳”,
セキュリティを強化するための保護クラスIK10のダウンライト。リフレクターリングは、アクセスや分解を防ぐために安全ネジで固定されています。鋳造アルミニウムのルミネアボディ。アルミニウム製の2つの部分からなる目に見えるエッジリング。ランプは、リング間の光の開口部に耐久性のあるPETGプレートを備えています。ルミネアとエッジリングは、不正開封防止トルクスネジを使用してロックされます。主な機能:ルーメン:1000lm、1250lm、1500lm、1750lm、2000lm、2250lm、3000lm、3250lm、3500lm色温度:3000K、4000K光の分配:ワイドビーム電圧:220-240V(デフォルト、230V)CRI:80 IP:64標準色:アルミニウム利用可能な光制御:DaliPhasePulseControl
仕様
  • Dimension: 230 mm Diameter, 114 mm Height
    Weight: 1.3 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10

    Connection: WagoWinsta5WayMale, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, Wieland5WayMale, WagoWinsta3WayMale, Wieland3WayMale, ConnectionCableWithPlug

    Installation
    Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

技術仕様
  • Unique refPleiad-G4-Robust
  • コレクションセットIndoor
  • コレクションRecessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアクリル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
  • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

アジア 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ 北米 アフリカ
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
類似製品