製品の公開
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
    Fagerhult

    Pozzo Scale Ceiling

    Google翻訳”,
    説明:

    Opal または Delta ディフューザーを備えた天井取り付け型照明器具。

    白 (RAL 9016) または黒 (RAL 9005) の構造仕上げが施された金属製ハウジング。


    主な機能:
    ルーメン: 2200lm、2300lm、2400lm、3900lm、4000lm、4100lm
    色温度: 3000K、4000K
    配光:直接
    電圧: 220~240V
    演色評価数: 80
    IP: 40
    私K:
    標準色:白
    利用可能な照明制御: DALI/位相パルス

    仕様
    • Specification

      Dimension: 500, 65, | 650, 65,
      Weight: 3.4 kg, 5.3 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Three securing holes surface mounting on the ceiling or wall.

      Louvre
      Opal – plate in opal acrylic (PMMA).
      Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA).


      Optics

    技術仕様
    • Unique refPozzo_Scale_Ceiling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け