製品の公開
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
    Fagerhult

    Pozzo Scale Pendant

    Google翻訳”,
    説明:

    Delta または Opal ディフューザーを備えた 3 つのサイズの吊り下げ式照明器具。

    白 (RAL 9016) または黒 (RAL 9005) の構造仕上げが施された金属製ハウジング。


    主な機能:
    ルーメン: 2200lm、2300lm、2400lm、3500lm、3600lm、3700lm、3900lm、4000lm、4100lm、5800lm、5900lm、6000lm、6100lm、8000lm、8400lm、8900lm、9000lm、9100lm、9300lm
    色温度: 3000K、4000K
    配光:直接/間接、直接
    電圧: 220~240V
    演色評価数: 80、90
    IP: 20
    私K:
    標準色:白
    利用可能な照明制御: DALI/位相パルス

    仕様
    • Specification

      Dimension: 500, 52, | 650, 52, | 850, 62,
      Weight: 2.9 kg, 3.900 kg, 8.400 kg, 3.7 kg, 5.7 kg, 10.700 kg, 3.3 kg, 4.900 kg, 4.2 kg, 6.5 kg, 11.400 kg, 13.900 kg, 4.200 kg, 6.400 kg, 14.500 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Top point suspension in ceiling cup, c/c 48 mm. Height adjustment is made via friction lock. The ceiling cup can be mounted on sloping ceilings with a gradient of up to 20 degrees.

      Louvre
      Opal – plate in opal acrylic (PMMA).
      Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA.).


      Optics

    技術仕様
    • Unique refPozzo_Scale_Pendant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント