製品の公開
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
    Fagerhult

    Recesso Delta

    Google翻訳”,
    説明:

    Tバーが見える吊り天井用の埋込型照明器具です。デルタ ルーバーは、高効率と最適な照明の快適さを提供します。

    本体は白エナメル (RAL 9016) 鋼板製。本体全体に沿って、ルーバーの端の外側に通気換気用の開口部があります。


    主な特徴:
    ルーメン: 2600lm、2700lm、3300lm、3400lm、3500lm、3600lm、4400lm、4500lm
    色温度: 3000K、4000K
    配光:ダイレクト
    電圧: 220-240V
    CRI: 80
    IP: 20
    IK:
    標準色: ホワイト
    利用可能な光制御: DALI/位相パルス、オーガニック レスポンス

    仕様
    • Specification

      Dimension: 88, 147, 1197 | 88, 297, 1197 | 88, 147, 1497
      Weight: 2.1 kg, 2.2 kg, 3.0 kg, 3.1 kg, 2.6 kg, 2.7 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection: Wago Winsta, 1 connector, Wieland GST18i5 5-way male, Wago Winsta 5-way male, Ensto 3-way male, Ensto 5-way male, Wieland GST18i3, 1 connector, Connection cable with plug, L=2.5 m

      Installation
      Recessed mounting in ventilated or unventilated suspended ceilings. Two optional designs.
      VTB – for suspended ceilings with visible T-bars 15 or 24 mm.

      Louvre
      Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA) with a thin opal diffuser (acrylic/PMMA) on the inside (PMMA).

      Optics

    技術仕様
    • Unique refRecesso_Delta
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-17
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け