製品の公開
Rondo G3 post top
Rondo G3 post top
Rondo G3 post top
Rondo G3 post top
    Fagerhult

    Rondo G3 post top

    Google翻訳”,
    説明:

    単一または二重構成のランプポスト、対称または非対称の光分布。小売店、校庭、公園向けの効果的でミニマリストなソリューション。照明器具の耐用年数全体にわたって安定した光束を実現する CLO を標準装備。オプションで Zhaga 接続。

    押し出しアルミニウム製の本体。ドライバーは端子台に事前接続されています。


    主な特徴:
    ルーメン: 4000lm、8000lm
    色温度: 3000K
    配光: 非対称、対称
    電圧: 220-240V
    演色性: 80
    IP: 65
    知能指数: 10
    標準色: グレー
    利用可能な照明制御: DALI

    仕様
    • Specification

      Dimension: 291, 184, 357 | 291, 184, 714
      Weight: 6.124 kg, 11.748 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Luminaire for assembly on a post, with post top Ø 60 mm.

      Louvre


      Optics

    技術仕様
    • Unique refRondo_G3_Post_Top
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-01
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外