製品の公開
Streamer Mini recessed
Streamer Mini recessed
    Fagerhult

    Streamer Mini recessed

    Google翻訳”,
    説明:

    Streamer Mini Receed は、埋め込み天井用のスポットライトです。

    鋳造アルミニウム製フレーム(99~100% リサイクル)。
    色: 白 (RAL 9016) または黒 (RAL 9017) 構造化ラッカー。


    主な特徴:
    ルーメン: 1300lm、1400lm、2700lm
    色温度: 3000 BBBLK
    配光:ナロービーム、ミディアムビーム、ワイドビーム
    電圧: 220-240V
    演色評価数: 90
    IP: 20
    私K:
    標準色: 白、黒
    利用可能なライト制御: オン/オフ

    仕様
    • Specification

      Dimension: 142, 110, 142, 170
      Weight: 0.500 kg
      SDCM: 2
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 55
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Recessed into ceilings.

      Louvre


      Optics

    技術仕様
    • Unique refStreamer_Mini_Recessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け