製品の公開
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
    Fagerhult

    Zkye 55 G2 Zoom Spotlight

    Google翻訳”,
    説明:

    Zkye 55 G2 ズーム スポットライトは、指向性照明用のトラック取り付け型スポットライト (Ø 55 mm) です。光学系には調整可能な配光用のレンズが備わっており、必要に応じて照明器具を正確に調整できます。

    標準の白 (RAL 9016) または黒 (RAL 9005)。


    主な特徴:
    ルーメン: 1050lm、1100lm
    色温度: 2700K、3000 BBBLK、4000K
    配光: ワイド/ナロービーム
    電圧: 220-240V
    演色性: 90
    IP: 20
    私K:
    標準色: 白、黒
    利用可能な照明制御: オン/オフ、DALI、e-Sense Stage イントラックドライバー

    仕様
    • Specification

      Dimension: 195, 73, 171 | 195, 73, 260 | 195, 73, 231
      Weight: 0.400 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Mounted on Lighting Track Pro 3-phase track, Control Track, or Control Track Dual (DALI).

      Louvre


      Optics

    技術仕様
    • Unique refZkye_55_G2_Zoom_Spotlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-20
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

    類似製品