製品の公開
Touch Midi G2 Recessed Round
Touch Midi G2 Recessed Round
Touch Midi G2 Recessed Round
Touch Midi G2 Recessed Round
    Fagerhult

    Touch Midi G2 Recessed Round

    Google翻訳”,
    説明:

    Touchは、あらゆる小売環境に自然に溶け込む、スタイリッシュで時代を超越した照明器具です。Touch Midi G2 Recessed Roundは、ブラックとホワイトの2色展開です。

    ハウジングは粉体塗装アルミニウム製、白 (RAL 9016)、黒 (RAL 9017)。


    主な特徴:
    ルーメン: 3250lm、3300lm
    色温度: 3000 BBBLK
    配光: 超ワイドビーム、ナロービーム、ミディアムビーム、ワイドビーム
    電圧: 220-240V
    演色評価数: 90
    IP: 20
    私K:
    標準色: 白
    利用可能なライト制御: オン/オフ

    仕様
    • Specification

      Dimension: 117, 141, 200, 200
      Weight: 1.2 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 60
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Recessed in ceiling.

      Louvre


      Optics

    技術仕様
    • Unique refTouch_Midi_G2_Recessed_Round
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-25
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け