製品の公開
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
    Fagerhult

    Vialume 75

    Google翻訳”,
    説明:

    優れた照明特性と視覚的な快適さのためのAGCレンズを備えた小さなポストトップランプは、小さな通り、歩道、自転車道に最適です。標準としての出力一貫性のためのCLO。

    鋳造アルミニウムのボディとポストブラケット。アルミニウム-亜鉛でコーティングされたステンレスネジ。ドライバーは照明器具に組み込まれています。硬化した板ガラス。


    主な機能:
    ルーメン:1700lm、1800lm、1900lm、4000lm、4200lm、4300lm、4400lm
    色温度:4000K
    配光:直接
    電圧:220-240V
    CRI:70
    IP:66
    IK:10
    標準色:グレー
    利用可能なライトコントロール:

    仕様
    • Specification

      Dimension: 168, 339, 567
      Weight: 5.7 kg
      SDCM: 5
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Post top luminaire which in its standard design is mounted on a Ø 60 mm post top. Ø 60 mm post top bracket supplied with luminaire. For other mounting types and other options, see Accessories which are ordered separately. Variable tilting function +10º, -15º for perfect installation. Post height 3–5 m.

      Louvre


      Optics
      AGC-lenses (Advanced Glare Control). The E-lens are designed to focus on illuminance. L lenses are ideal if the luminance from the ground is the main priority.
    技術仕様
    • Unique refVialume_75
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-24
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外

    類似製品