製品の公開
VIL
VIL
VIL
VIL
VIL
VIL
VIL
    Fagerhult

    VIL

    Google翻訳”,
    説明:

    VILは、トラックマウント型の間接上向き照明に最適なミニマリスト照明器具です。天井にワイドビームを照射するように最適化されており、各照明器具にドライバーが接続されているため、230Vシステムに設置できます。

    照明器具本体は、ヨーロッパ産の使用済みアルミニウムを75%リサイクルして作られています。バージンアルミニウムと同等の高品質と耐久性を備えながら、二酸化炭素排出量は大幅に削減されています。
    フレームは白 (RAL 9016) または黒 (RAL 9005) に塗装されています。


    主な機能:
    ルーメン: 2200lm
    色温度: 3000K
    配光:間接
    電圧: 220~240V
    演色評価数: 80
    IP: 20
    私K:
    標準色:白
    利用可能な照明制御: DALI

    仕様
    • Specification

      Dimension: 15, 25, 1360 | 15, 25, 1270
      Weight: 0.500 kg, 0.600 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      In Control Track Dual lighting track.

      Louvre
      Opal – opal plate in frosted acrylic (PMMA).

      Optics

    技術仕様
    • Unique refVIL
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-16
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他