製品の公開
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
    Fagerhult

    Wrapped Pendant

    Google翻訳”,
    説明:

    Wrappedは、持続可能性を重視したユニークなペンダント照明器具です。本体は段ボール製で、環境への影響は極めて少ないのが特徴です。広範囲を照らすアップライトは、天井を均一に照らし、学校やオフィスに心地よい照明環境を提供します。

    頑丈な再生段ボール素材を使用したソリッドボード製の照明器具本体。ポリプロピレン(PP)製のエンドキャップは、100%再生素材で作られています。


    主な特徴:
    ルーメン:2000lm、2300lm、2700lm、4000lm、4300lm、4600lm、4800lm、6200lm、6500lm
    色温度:4000K、3000K
    配光:50/50、70/30、直射、30/70
    電圧:220~240V
    CRI: 80
    IP: 20
    IK:
    標準色:白
    利用可能な光制御:オーガニックレスポンス、DALI/位相パルス、e-Sense BrightSwitchオン/オフ

    仕様
    • Specification

      Dimension: 73, 75, 949 | 73, 75, 1306
      Weight: 1.6 kg, 1.8 kg, 1.9 kg, 2.6 kg, 2.4 kg, 2.3 kg, 2.8 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100 000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection: Connection cable with plug, L=2.5 m, Connection cable, 5-core with open ends, L=2.5 m

      Installation
      Luminaire for pendant mounting, single. Wall suspension system ordered separately; see accessories. For detailed information, see the installation instructions. 

      Louvre
      Direct: Beta Opti – side and crosswise semi-gloss reflectors in metallised aluminium with an integrated opal film that minimises the risk of uncomfortable glare from the LEDs. Delta – micro-prism louvre in acrylic (PMMA).
      Indirect: Clear acrylic (PMMA) lens with lightly diffused surface.

      Optics

    技術仕様
    • Unique refWrapped
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-24
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント