製品の公開
MAIOR-COLORS-ONE
MAIOR-COLORS-ONE
    Faraone

    MAIOR-COLORS-ONE

    Google翻訳”,

    手すり子の家族は色を手に入れます!

    アルミニウムシルバーカラーのプロファイル/NK1ポリエステル樹脂ベースの粉末で塗装、厚さ:60ミクロン。

    リニアメーターあたり200kgの抵抗に適しています。

    • 最大200cmごとに配置された支柱。

    リニアメーターあたり300kgの抵抗に適しています。

    • 最大130cmごとに配置された支柱。

    合わせガラス6/6/0.76 PVB/EVA未強化。傾斜した手すりには適していません。

    仕様
    • WHY MAIOR COLORS?

      • To let you choose a touch of color for your home;
      • because it is Painted aluminum with polyester powder with a cooking at 180 degrees and it guarantees zero maintenance over the years;
      • because maior colors is also less expensive.
    技術仕様
    • Unique refmaior-colors-one
    • コレクションセットRailing
    • コレクションMaior Colors - Glass and Aluminum railing
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2018-05-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • UNSPSC名称Tempered glass
    • UNSPSC30171706
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_05
    • Uniclass2015詳細Balustrade and guarding systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings
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
    類似製品