製品の公開
Outlook Series Railing
Outlook Series Railing
Outlook Series Railing
Outlook Series Railing
Outlook Series Railing
    KEYLINK

    Outlook Series Railing

    Google翻訳”,

    スタイリッシュで洗練された

    滑らかでスリムな Outlook シリーズは、目立たない手すりを好む住宅所有者に最適です。Key-Link のすべての手すりと同様に、取り付けが簡単で、ガタガタ音を防ぐビニール製のインサートが付いています。Outlook は、セキュリティとスタイルを維持しながら周囲に溶け込み、ポーチ、デッキ、バルコニーに新鮮で最新の外観を与えます。

    Outlook は、トレンドの標準カラー 6 色から選べるため、住宅所有者は自分の好みに合った、家の建築的な色と調和する手すりをデザインできます。

    仕様
    • Key-Link manufactures top-tier aluminum railing systems that enhance outdoor living with safety and style. Their cable railing kits, including vertical cable rail and horizontal cable rail options, provide unobstructed view railing ideal for decks and balconies. Coated with durable AAMA 2604 powder coating, these USA fabricated rail products resist fading, scratching, and harsh weather. Available in styles like the Arabian Series, American Series, Lancaster Series, and budget-friendly Outlook aluminum rail, Key-Link offers standard length rail kits and easy-install railing kits perfect for both homeowners and professionals. Adjustable features like pre-drilled posts, self-centering brackets, and vinyl-lined rails streamline the installation process. They even offer extras like third rail kits, stainless steel cable infill, porch posts and wraps, and LED outdoor lighting, all backed by a limited lifetime warranty railing. Proudly American-made, Key‑Link also supports gate operator systems for secure entries, delivering a full range of quality outdoor railing solutions.

    技術仕様
    • Unique refoutlook-series-railing
    • コレクションセットRailing
    • コレクションAluminum Railing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    北米