製品の公開
FUGA LARGE White projector LED 18W 2700K 24°
Faro Barcelona

FUGA LARGE White projector LED 18W 2700K 24°

Google翻訳”,
FUGA の大型バージョンは、チューブ型プロジェクターのシリーズです。垂直軸は 350°、水平軸は 90° 調整できます。すべてのコンポーネントがプロジェクター ハウジング内に収納されており、合理化されたデザインを実現しています。プロジェクターは、要素を強調したり、光を均等に分散したりするように方向を調整できるため、最も必要な場所に光を分散します。色温度は 2700K で、このプロジェクターを使用すると、快適で居心地の良い雰囲気を作り出すことができます。24° バージョンは、ショーケースやショーウィンドウ、レストラン、ホテルのアクセント ライトとして最適です。
仕様
  • Reference: 011300101

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776155350

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0112

    IP: 20

    Power max.(W): 23W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1350lm

    Voltage: 100V-277V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: 82

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 24

    Total height: 245

    Length: 95

    Depth: 95

    Related accessory: 01991301

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 356

    Individual box width (MM): 120

    Length individual box (MM): 120

    Volume Box Ind. Trawl: 0.005126

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,70

技術仕様
  • Unique ref011300101_-_FUGA-LARGE-White-projector-LED-18W-2700K-24
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションSUSPENSION
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-03
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)170
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け