製品の公開
FOST TRACK White Ø50 15W 35° 3000K CRI97
Faro Barcelona

FOST TRACK White Ø50 15W 35° 3000K CRI97

Google翻訳”,
FOST TRACK トラックスポットライトファミリーは、非常に特定のポイントを照らすために開発されました。レールアダプター自体にドライバーが統合されたシンプルなデザインで、あらゆるスペースに簡単に設置でき、建築を際立たせます。多機能設計、レールアダプター自体に統合されたドライバー、および複数のアクセサリと組み合わせにより、製品のカスタマイズが容易になり、特定の建築的関連性が与えられ、ビームを変更したりグレアを軽減したりすることができます。商業スペース、ホテル、レストラン、小売店、さらには家庭スペースに最適です。この白いトラックプロジェクターの直径は Ø50、色温度は 3000K、CRI97、角度は 35°、電力は 15W です。
仕様
  • Fixing: Wall

    Reference: 97357

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776224414

    Tariff Item: 8504108090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: DRIVERS

    Commercial Description: CASAMBI INTERRUPTOR

    Product Description: CASAMBI SWITCH

    Serie: 9999

    Body material: PC

    IP: 20

    Type: III

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS/PALLET: 0

    Net weight consolidated item: 0,10

技術仕様
  • Unique ref0116X3031-110_-_FOST-TRACK-White-50-15W-35deg-3000K-CRI97
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションTrack Projectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明