製品の公開
FOST TRACK black projector Ø64 28W CRI97 4000K 60°
Faro Barcelona

FOST TRACK black projector Ø64 28W CRI97 4000K 60°

Google翻訳”,
FOST TRACK トラックスポットライトファミリーは、非常に特定のポイントを照らすために開発されました。レールアダプター自体にドライバーが統合されたシンプルなデザインで、あらゆるスペースに簡単に設置でき、建築を際立たせます。多機能設計、レールアダプター自体に統合されたドライバー、および複数のアクセサリと組み合わせにより、製品のカスタマイズが容易になり、特定の建築的関連性が与えられ、ビームを変更したりグレアを軽減したりすることができます。商業スペース、ホテル、レストラン、小売店、さらには家庭スペースに最適です。このブラックトラックプロジェクターの直径は Ø64、色温度は 4000K、CRI97、角度は 60°、電力は 28W です。
仕様
  • Reference: 0117X4062-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776258679

    Tariff Item: 9405119090

    ERP applies?: 0

    Serie: 0117

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

技術仕様
  • Unique ref0117X4062-110_-_FOST-TRACK-black-projector-64-28W-CRI97-4000K-60deg
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションTrack Projectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

類似製品