製品の公開
FOST TRACK Black Ø70 43W 18° FASHION
Faro Barcelona

FOST TRACK Black Ø70 43W 18° FASHION

Google翻訳”,
FOST TRACK トラックスポットライトファミリーは、特定のポイントを照らすために開発されました。レールアダプター自体にドライバーが統合されたシンプルなデザインで、どんなスペースにも簡単に設置でき、建築を際立たせます。多機能設計、レールアダプター自体にドライバーが統合され、さまざまなアクセサリと組み合わせが製品のカスタマイズを容易にし、一定の建築的関連性を与えると同時に、ビームを変更したりグレアを軽減したりすることができます。商業スペース、ホテル、レストラン、小売店、さらには家庭スペースにも最適です。この黒いトラックプロジェクターの直径は Ø70、角度は 18°、電力は 43W です。ファッション照明に最適です。
仕様
  • Reference: 0118FS12-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776382268

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Serie: 0117

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 43W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 1050mA CC

    Lumens max: 3447lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3100K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 18

    Total height: 165

    Total diameter: 70

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

技術仕様
  • Unique ref0118FS12-110_-_FOST-TRACK-Black-70-43W-18deg-FASHION
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションTrack Projectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

類似製品