製品の公開
FOST TRACK black projector Ø70 43W CRI97 4000K  60°  Casambi
Faro Barcelona

FOST TRACK black projector Ø70 43W CRI97 4000K 60° Casambi

Google翻訳”,
FOST TRACK トラックスポットライトファミリーは、特定のポイントを照らすために開発されました。レールアダプター自体にドライバーが統合されたシンプルなデザインで、どんなスペースにも簡単に設置でき、建築を際立たせます。多機能設計、レールアダプター自体に統合されたドライバー、および複数のアクセサリと組み合わせにより、製品のカスタマイズが容易になり、特定の建築的関連性が与えられ、ビームを変更したりグレアを軽減したりすることができます。商業スペース、ホテル、レストラン、小売店、さらには家庭スペースに最適です。このブラックトラックプロジェクターの直径は Ø70、色温度は 4000K、CRI97、角度は 60°、電力は 43W、Casambi 制御システムを備えています。
仕様
  • Reference: 0118X4062W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776338142

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Wall

    Serie: 0117

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 43W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 1050mA CC

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 4000K

    CRI: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 36°

    Total height: 165

    Total diameter: 70

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,26

技術仕様
  • Unique ref0118X4062W_-_FOST-TRACK-black-projector-70-43W-CRI97-4000K--60deg--Casambi
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションTrack Projectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)26
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

類似製品