製品の公開
FOST PULLDOWN White projector 15W 20° 4000K CRI90
Faro Barcelona

FOST PULLDOWN White projector 15W 20° 4000K CRI90

Google翻訳”,
FOST PULLDOWN は、ダウンライトとして機能するように設計された埋め込み式照明器具で、アクセント照明の期待に応える光学ブロック抽出システムにより、非常に機能的なプロジェクターに変換できます。この機能により、FOST PULLDOWN は、固定点からの適応や変更を必要とする多機能スペースに最適な柔軟性を備えています。このホワイト プルダウン プロジェクターは、色温度 4000K、CRI90、角度 20°、電力 15W を備えています。これらの品質により、商業スペース、ホテル、レストラン、小売店、家庭スペースに最適なソリューションとなっています。
仕様
  • Reference: 012294021C-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776254367

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 0117

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

技術仕様
  • Unique ref012294021C-110_-_FOST-PULLDOWN-White-projector-15W-20deg-4000K-CRI90
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションRecessed Lamp
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明