製品の公開
FOST PULLDOWN White projector 15W 20° 4000K CRI97
Faro Barcelona

FOST PULLDOWN White projector 15W 20° 4000K CRI97

Google翻訳”,
FOST PULLDOWN は、ダウンライトとして機能するように設計された埋め込み式照明器具で、アクセント照明の期待に応える光学ブロック抽出システムにより、非常に機能的なプロジェクターに変換できます。この機能により、FOST PULLDOWN は、固定点からの適応や変更を必要とする多機能スペースに最適な柔軟性を備えています。このホワイト プルダウン プロジェクターは、色温度 4000K、CRI97、角度 20°、電力 15W を備えています。これらの品質により、商業スペース、ホテル、レストラン、小売店、家庭スペースに最適なソリューションとなっています。
仕様
  • Reference: 0122X4021

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776270510

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0117

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 350mA CC

    Lumens max: 1200lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 20°

    Total height: 121

    Total diameter: 50

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.45

    Net weight consolidated item: 0,1

技術仕様
  • Unique ref0122X4021_-_FOST-PULLDOWN-White-projector-15W-20-4000K-CRI97
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションRecessed Lamp
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明