製品の公開
FOST RECESSED black projector  15W CRI90 3000K 20°  Casambi
Faro Barcelona

FOST RECESSED black projector 15W CRI90 3000K 20° Casambi

Google翻訳”,
FOST ファミリーは、非常に特定のポイントを照らすために作成されました。レール アダプター自体にドライバーが統合されたシンプルなデザインで、あらゆるスペースに簡単に設置でき、建築を際立たせます。多機能設計、レール アダプター自体に統合されたドライバー、および複数のアクセサリと組み合わせにより、製品のカスタマイズが容易になり、特定の建築的関連性が与えられ、ビームを変更したりグレアを軽減したりすることができます。商業スペース、ホテル、レストラン、小売店、さらには家庭スペースに最適です。この黒い埋め込み式ライトは、色温度 3000K、CRI90、角度 20°、電力 15W です。Casambi 制御システムを備えています。
仕様
  • Fixing: Ceiling

    Reference: 97357

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776224414

    Tariff Item: 8504108090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: DRIVERS

    Commercial Description: CASAMBI INTERRUPTOR

    Product Description: CASAMBI SWITCH

    Serie: 9999

    Body material: PC

    IP: 20

    Type: III

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS/PALLET: 0

    Net weight consolidated item: 0,10

技術仕様
  • Unique ref012593022W_-_FOST-RECESSED-black-projector--15W-CRI90-3000K-20deg--Casambi
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションRecessed Lamp
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)39
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明