製品の公開
TARGET Black track projector 13W 15° MEAT casambi
Faro Barcelona

TARGET Black track projector 13W 15° MEAT casambi

Google翻訳”,
TARGET トラック プロジェクターのデザインは、視覚的なボリュームの表現を最小限に抑え、空間に広さを与え、建築物と照明される要素を際立たせます。この黒の TARGET トラック プロジェクターは、13W の電力、15° の角度を持ち、casambi 制御システムを備えています。肉の照明に最適です。商業スペース、ホテル、レストラン、小売店に最適なオプションです。
仕様
  • Reference: 0214MT12W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776385177

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Wall

    Serie: 0114

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 13W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 350mA CC

    Lumens max: 1436

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3100K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 24°

    Total height: 215

    Depth: 52

    Total diameter: 111

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,67

技術仕様
  • Unique ref0214MT12W_-_TARGET-Black-track-projector-13W-15deg-MEAT-casambi
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションTrack Projectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)67
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明