製品の公開
MINI-OPTIC Black downlight LED CRI95 17/24W 4000K 56° 2110/2875 lm
MINI-OPTIC Black downlight LED CRI95 17/24W 4000K 56° 2110/2875 lm
MINI-OPTIC Black downlight LED CRI95 17/24W 4000K 56° 2110/2875 lm
    Faro Barcelona

    MINI-OPTIC Black downlight LED CRI95 17/24W 4000K 56° 2110/2875 lm

    Google翻訳”,
    MINI-OPTIC は、水平軸で調整できる埋め込み式ライトです。小売店やレストランのプロジェクト、または一般的なビジネスに理想的な雰囲気を作り出すことができます。照明する対象物に焦点が当てられる、エレガントでミニマリストなシリーズです。演色評価数 95 は、リアルな色再現を提供します。値が高いほど、人間の目は照明する対象物の実際の色彩をよりよく認識します。色温度 4000K のこの埋め込み式ライトは、作業スペースの照明に最適です。56° バージョンは、レストランやホテルだけでなく、展示ホールや美術館の照明にも最適です。
    仕様
    • Reference: 032504102

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776127333

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Ceiling

      Series: 03301

      IP: 23

      Power max.(W): 24W

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Maximum driver info: 700mA CC

      Lumens max: 1950lm

      Colour temperature: 4000K

      CRI: 95

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Opening degrees: 15°

      Total height: 110

      Length: 140

      Depth: 140

      Total diameter: 135

      Maximum Roof Thickness (MM): 30

      Cutting Measure: ø135mm

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 70

      Individual box width (MM): 145

      Length individual box (MM): 145

      Volume Box Ind. Trawl: 0.001472

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.61

      PCS: 200

      Net weight consolidated item: 0,61

    技術仕様
    • Unique ref032504102_-_mini-optic-black-downlight-led-cri95-17-24w-4000k-56-deg-2110-2875-lm
    • コレクションセットArchitectural
    • コレクションRecessed Lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight
    • UNSPSC名称Downlighting fixtures
    • UNSPSC39111515
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_24
    • Uniclass2015詳細Downlights
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL