製品の公開
VIA Grey surface DALI & PRISMATIC 112CM 48W 3000K
Faro Barcelona

VIA Grey surface DALI & PRISMATIC 112CM 48W 3000K

Google翻訳”,
VIA は、ペンダントとしても表面としても設置できるグレーの多機能照明器具です。作業環境を照らすのに最適な照明器具です。色温度 3000K のこの照明器具は、快適で心地よい雰囲気を作り出すことができます。112cm バージョン。この LED システムにより、連続した光のラインを作り出すことができます。DALI およびマイクロ プリズム ディフューザー付きバージョン。
仕様
  • Reference: 041000103DU

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776176034

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0410

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Prism

    IP: 20

    Power max.(W): 52W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 3700lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Total height: 68

    Length: 1136

    Depth: 40

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 75

    Individual box width (MM): 75

    Length individual box (MM): 1150

    Volume Box Ind. Trawl: 0.006469

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.75

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,65

技術仕様
  • Unique ref041000103DU_-_VIA-Grey-surface-DALI---PRISMATIC-112CM-48W-3000K
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションRecessed Lamp
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)165
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明