製品の公開
VIA Grey surface PRISMATIC 56CM 17W 4000K
Faro Barcelona

VIA Grey surface PRISMATIC 56CM 17W 4000K

Google翻訳”,
VIA は、ペンダントまたは表面として設置できるグレーの多機能照明器具です。作業環境を照らすのに最適な照明器具です。色温度が 4000K のこの照明器具は、快適で心地よい雰囲気を作り出すことができます。あらゆるプロジェクトを一般的に照らすように設計されたコレクションです。56 cm バージョン。完璧な視覚的快適性を実現するために、マイクロ プリズム ディフューザーが用意されています。
仕様
  • Reference: 041001703U

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776173903

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0410

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Prism

    IP: 20

    Power max.(W): 18W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1300lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Total height: 68

    Length: 560

    Depth: 40

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 75

    Individual box width (MM): 75

    Length individual box (MM): 600

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003375

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.25

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,05

技術仕様
  • Unique ref041001703U_-_VIA-Grey-surface-PRISMATIC-56CM-17W-4000K
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションRecessed Lamp
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)105
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明