製品の公開
VIA EVO surface 1130 51W 3000K white prismatico DALI
Faro Barcelona

VIA EVO surface 1130 51W 3000K white prismatico DALI

Google翻訳”,
あらゆるプロジェクトを全般的に照らすように設計されたコレクション。VIA EVOLUTION では、アクセサリ Ref.040000097 (別売) を使用して連続した光のラインを作成したり、照明器具やコーナー アクセサリを使用してさまざまな形式を構築したりできます。VIA EVOLUTION は、長さ 1130 mm、色温度 3000K、電力 51W の白色表面実装照明器具で、DALI 制御システムとプリズム ディフューザーを備え、グレアをより効果的に制御します。
仕様
  • Reference: 041005101DU-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776269453

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Serie: 0411

    Body material: Aluminium

    Body finish: White

    Light Source Energy Class: C

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 51W

    Light source: SMD LED

    Maximum driver info: 1400mA CC

    Lumens max: 4161lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 90

    Total height: 68

    Length: 1130

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

技術仕様
  • Unique ref041005101DU-110_-_VIA-EVO-surface-1130-51W-3000K-white-prismatico-DALI
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明