製品の公開
VIA EVO surface 850 38W 3000K black prismático DALI
Faro Barcelona

VIA EVO surface 850 38W 3000K black prismático DALI

Google翻訳”,
あらゆるプロジェクトを全般的に照らすように設計されたコレクション。VIA EVOLUTION では、Ref.040000097 アクセサリ (別売) を使用して連続した光のラインを作成したり、照明器具やコーナー アクセサリを使用してさまざまな形式を構築したりできます。VIA EVOLUTION は、長さ 850 mm、色温度 3000K、電力 38W の黒色表面実装照明器具で、DALI 制御システムとプリズム ディフューザーを備え、グレア制御を強化しています。
仕様
  • Reference: 041005402DU

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776277281

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 894248 / 897198

    Fixing: Wall

    Series: 0411

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: C

    Light Source Code: WU-M-670-TC-830 / WU-M-672-TC-830

    IP: 20

    Power max.(W): 38W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Maximum driver info: 1050mA CC

    Lumens max: 3120lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 23°

    Total height: 68

    Length: 850

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.004416

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.433833

    Net weight consolidated item: 2,76

技術仕様
  • Unique ref041005402DU_-_VIA-EVO-surface-850-38W-3000K-black-prismatico-DALI
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-03
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)276
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明