製品の公開
VIA EVO surface 850 38W 4000K white prismatico
Faro Barcelona

VIA EVO surface 850 38W 4000K white prismatico

Google翻訳”,
あらゆるプロジェクトを全般的に照らすように設計されたコレクション。VIA EVOLUTION では、アクセサリ Ref.040000097 (別売) を使用して連続した光のラインを作成したり、照明器具やコーナー アクセサリを使用してさまざまな形式を構築したりできます。VIA EVOLUTION は、長さ 850 mm、色温度 4000K、電力 38W、グレア制御を強化するプリズム ディフューザーを備えた白色の表面実装型照明器具です。
仕様
  • Reference: 041006301U-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776533240

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Serie: 0411

    Body material: Aluminium

    Body finish: White

    Light Source Energy Class: D

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 38W

    Light source: SMD LED

    Maximum driver info: 1050mA CC

    Lumens max: 3214lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 90

    Total height: 68

    Length: 850

    Depth: 40

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

技術仕様
  • Unique ref041006301U-110_-_VIA-EVO-surface-850-38W-4000K-white-prismatico
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

類似製品