製品の公開
VIA L Surface TW OPAL black
Faro Barcelona

VIA L Surface TW OPAL black

Google翻訳”,
あらゆるプロジェクトを全般的に照らすように設計されたコレクション。VIA EVOLUTION を使用すると、照明器具やコーナー アクセサリを使用して、連続した光のラインを作成したり、さまざまな形式を構築したりできます。VIA EVOLUTION L は、色温度 2700 ~ 6500K、CRI > 90、オパール ディフューザーを備えた、調整可能な白色のカラー サーフェス照明器具です。これを使用して、VIA EVOLUTION のサーフェス上に L 構成を作成できます。
仕様
  • Reference: 041009512

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776300774

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 891042

    Fixing: Wall

    Series: 0411

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: 89602935

    IP: 20

    Power max.(W): 27W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 550mA CC

    Lumens max: 2160lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 6500K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 34°

    Total height: 68

    Length: 300

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

    Net weight consolidated item: 1,20

技術仕様
  • Unique ref041009512_-_VIA-L-Surface-TW-OPAL-black
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)120
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明