製品の公開
VIA EVO TRACK 1130 surface black  UGR<19  80°   DALI
Faro Barcelona

VIA EVO TRACK 1130 surface black UGR<19 80° DALI

Google翻訳”,
あらゆるプロジェクトを全般的に照らすように設計されたコレクション。VIA EVO TRACK は、アクセサリ Ref.040000097 (別売) を使用して連続した光のラインを作成したり、照明器具やコーナー アクセサリを使用してさまざまな形式を構築したりできます。VIA EVO TRACK は、長さ 1130 mm、角度 80°、DALI 制御システムを備えた黒色の表面実装型照明器具です。UGR<19 なので、オフィス アプリケーションに最適です。
仕様
  • Reference: 0410T01028

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776340602

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 844642

    Fixing: Wall

    Serie: 0411

    Body material: Aluminium+PC

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: C

    Light Source Code: 89603469

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 54W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 1050mA CC

    Lumens max: 4881lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 80°

    Total height: 68

    Length: 1130

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 1,40

技術仕様
  • Unique ref0410T01028_-_VIA-EVO-TRACK-1130-surface-black--UGR-19--80deg---DALI
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)140
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明