製品の公開
VIA EVO TRACK 850 surface white 20W  4000K  Prism
VIA EVO TRACK 850 surface white 20W  4000K  Prism
    Faro Barcelona

    VIA EVO TRACK 850 surface white 20W 4000K Prism

    Google翻訳”,
    あらゆるプロジェクトを全般的に照らすように設計されたコレクション。VIA EVO TRACK では、アクセサリ Ref.040000097 (別売) を使用して連続した光のラインを作成したり、照明器具やコーナーアクセサリを使用してさまざまな形式を構築したりできます。VIA EVO TRACK de20We は、長さ 850 mm、角柱型、色温度 4000K の白色表面実装照明器具です。
    仕様
    • Reference: 0410T6501U

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776342651

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 832739/832742

      Fixing: Wall

      Serie: 0411

      Body material: Aluminium

      Body finish: White

      Light Source Energy Class: C

      Light Source Code: 28002933 / 28002936

      IP: 20

      Type: I

      Power max (W): 20W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Maximum driver info: 600mA CC

      Lumens max: 1786lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature (K): 4000K

      CRI: =80

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Opening degrees: 90°

      Total height: 68

      Length: 850

      Depth: 40

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 1,40

    技術仕様
    • Unique ref0410T6501U_-_VIA-EVO-TRACK-850-surface-white-20W--4000K--Prism
    • コレクションセットArchitectural
    • コレクションLinear Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 正味重量(kg)140
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

    類似製品