製品の公開
VIA EVO TRACK 570 surface white 25W  4000K    DALI
VIA EVO TRACK 570 surface white 25W  4000K    DALI
    Faro Barcelona

    VIA EVO TRACK 570 surface white 25W 4000K DALI

    Google翻訳”,
    あらゆるプロジェクトを全般的に照らすように設計されたコレクション。VIA EVO TRACK では、アクセサリ Ref.040000097 (別売) を使用して連続した光のラインを作成したり、照明器具やコーナー アクセサリを使用してさまざまな形式を構築したりできます。VIA EVO TRACK は、長さ 570 mm、色温度 4000K の白色表面実装照明器具です。
    仕様
    • Reference: 0410T6601D

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776342750

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 832742

      Fixing: Wall

      Serie: 0411

      Body material: Aluminium

      Body finish: White

      Light Source Energy Class: C

      Light Source Code: 28002936

      IP: 20

      Type: I

      Power max (W): 25W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Maximum driver info: 700mA CC

      Lumens max: 2580lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature (K): 4000K

      CRI: =80

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Opening degrees: 110°

      Total height: 68

      Length: 570

      Depth: 40

      Type of dirver regulation: DALI

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 1,40

    技術仕様
    • Unique ref0410T6601D_-_VIA-EVO-TRACK-570-surface-white-25W--4000K----DALI
    • コレクションセットArchitectural
    • コレクションLinear Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 正味重量(kg)140
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明