製品の公開
DOMIO white surface Ø400 36W opal 3000K CRI80
Faro Barcelona

DOMIO white surface Ø400 36W opal 3000K CRI80

Google翻訳”,
DOMIO は、ロビー、会議室、レストランなどの広いスペースの照明に最適な、純粋なラインの円形照明器具シリーズです。この白色 Ø400mm DOMIO 表面実装照明器具は、色温度 3000K、出力 36W CRI80、オパール ディフューザーを備えています。DOMIO は、アクセサリ Ref.050000097 (別売) により、取り付け面から少し離して天井/壁面ライトとして、半埋め込み式またはペンダントとして設置できます。
仕様
  • Reference: 041483011

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776283404

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0500

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 36W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: MODULO LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 900mA CC

    Lumens max: 3861lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 110°

    Total height: 55

    Depth: 86

    Total diameter: 400

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 4.4

    Net weight consolidated item: 4,30

技術仕様
  • Unique ref041483011_-_DOMIO-white-surface-400-36W-opal-3000K-CRI80
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションSURFACE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)430
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント