製品の公開
DOMIO white surface Ø800 78W opal 4000K CRI80
Faro Barcelona

DOMIO white surface Ø800 78W opal 4000K CRI80

Google翻訳”,
DOMIO は、ロビー、会議室、レストランなどの広いスペースの照明に最適な、純粋なラインの円形照明器具シリーズです。この白色 Ø800mm DOMIO 表面実装照明器具は、色温度 4000K、出力 78W CRI80、オパール ディフューザーを備えています。DOMIO は、アクセサリ Ref.050000097 (別売) により、取り付け面からわずかに離して天井/壁面照明として、半埋め込み式またはペンダント式で設置できます。
仕様
  • Reference: 041684011

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776284005

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0500

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 78W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: MODULO LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 550mA CC

    Lumens max: 8419lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 20°

    Total height: 55

    Depth: 86

    Total diameter: 800

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.149266

    Gross weight of box Ind. Trawl: 16

    Net weight consolidated item: 15,20

技術仕様
  • Unique ref041684011_-_DOMIO-white-surface-800-78W-opal-4000K-CRI80
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションSURFACE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1520
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント