製品の公開
DOMIO white surface Ø1000 95W opal 3000K CRI80 Casambi
Faro Barcelona

DOMIO white surface Ø1000 95W opal 3000K CRI80 Casambi

Google翻訳”,
DOMIO は、ロビー、会議室、レストランなどの広い空間の照明に最適な、純粋なラインの円形照明器具シリーズです。この白い Ø1000mm DOMIO 表面照明器具は、色温度 3000K、出力 95W CRI80、オパール ディフューザー、Casambi 制御システムを備えています。DOMIO は、アクセサリ Ref.050000097 (別売) により、取り付け面からわずかに離れた天井/壁面照明、半埋め込み式、またはペンダントとして設置できます。
仕様
  • Reference: 041783011W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776284142

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0500

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 95W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: MODULO LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 10489lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 20°

    Total height: 55

    Depth: 86

    Total diameter: 1000

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.166168

    Gross weight of box Ind. Trawl: 21

    Net weight consolidated item: 20,00

技術仕様
  • Unique ref041783011W_-_DOMIO-white-surface-1000-95W-opal-3000K-CRI80-Casambi
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションSURFACE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)2000
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント